Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB lancerer serie af brumfrie installationskontaktorer

Kontaktorerne er perfekte til støjfølsomme applikationer.

ABB har lanceret en serie af helt nye installationskontaktorer, der dækker et bredt område af nominelle effekter fra 16 A til 100 A. Enhederne er af høj kvalitet og konstrueret til støjfri drift, hvilket gør dem ideelle til at koble og styre belysning, opvarmning, HVAC og ventilationsapplikationer samt motorer og pumper i støjfølsomme omgivelser.

Bredt udvalg af applikationer
ABB's støjfrie installationskontaktorer er velegnet til hoteller, boliger og andre applikationer, hvor støjfri drift er af stor betydning. Det nye sortiment af kontaktorer bringer støjreduktion op på et helt nyt niveau takket være den innovative konstruktion af de anvendte elektromekaniske AC/DC-spoler.
Kontaktorer fra 16 A op til 100 A, inklusive et stort udvalg af kontaktkonfigurationer og styrespændinger samt forskellige manuelle og automatiske versioner, dækker alle behov inden for bygningsapplikationer. Smart tilbehør med værktøjsfri montering gør installationen nem og bekvem.

Mange valgmuligheder
Det nye og bredere udvalg af installationskontaktorer giver endnu flere valgmuligheder. De nye enheder markerer sig specielt stærkt som en støjfri og højtydende løsning i et kompakt design, der understøttes af diverse værktøjsfrit tilbehør og et optimeret logistikkoncept.
Produktet passer også fint sammen med ABB’s populære System Pro M Compact-serie, hvilket gør det fuldt kompatibelt med andre modulære DIN-skinnekomponenter. En integreret indikator viser hele tiden aktuelle oplysninger om installationskontaktorens status, der gør diagnosticering hurtigere.
Alle nødvendige godkendelser er tilgængelige, herunder marinegodkendelser. Enhederne er certificeret iht. IEC 60947-4-1 og IEC 61095 og overholder forureningsgrad klasse 3.

ABB web feeds