Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Innovative switch-mode strømforsyninger til krævende applikationer

ABB’s nye højeffektive strømforsyninger CP-C.1 fås i 5A, 10A og 20 A ved en nominel udgangsspænding på 24 V DC.

Serien har en integreret effektreserve på op til 50 pct. og arbejder med en effektivitet på op til 94 pct. Kombineret med den nye redundans-enhed og ATEX-certificering samt coatede PCBA’er (Printed Circuit Board Assembly) på nogle af versionerne, fungerer denne nye generation af strømforsyninger i selv de mest krævende miljøer.

CP-C.1-strømforsyningen er ABB 's mest avancerede serie. Med fremragende effektivitet, høj pålidelighed og innovativ funktionalitet er de forberedt til de mest krævende industrielle anvendelser. Kombineret med et bredt AC-og DC-indgangsspændingsområde og omfattende globale godkendelser er strømforsyningen CP-C.1 det foretrukne valg til DC-applikationer.

Reservespænding
Switch-mode strømforsyningerne i CP-C.1-serien er udstyret med en effektreserve til at håndtere særligt tunge belastninger, fx under opstart af en proces eller en motor. CP-C.1 leverer op til 50 pct. af den nominelle strøm for at sikre driften af applikationen selv ved tunge belastninger. Denne status indikeres via en gul lysdiode, der giver en tydelig visning af driftstilstanden.

Signaludgang
En transistor-udgang skifter for at vise, at enheden nu arbejder i effektreserve-mode, som også indikeres med en gul lysdiode. Denne signalering kan anvendes som en metode til at kommunikere med et styringssystem på et højere niveau, fx en PLC. CP-C.1 indeholder også et udgangsrelæ, der angiver

status for udgangsspændingen (OUTPUT OK). Denne status angives desuden med en grøn lysdiode. Afhængigt af logikken i det overordnede styringssystem igangsættes en passende handling ved at videresende signalet.

 

 

ABB web feeds