Maksimalafbrydere med integreret energimåling
Det er nu muligt at integrere forskellige målinger i alle maksimalafbrydere, uden det koster ekstra plads i eltavlen.
ABB’s nye serie af touchrelæer til maksimalafbryderne er udstyret med denne teknologi fra 40-6300A. Energimålingen kan integreres med 1 % nøjagtighed på alle størrelser af brydere, men det er ikke kun energi, der kan måles.
Flere målingsmuligheder og nyttige driftsinformationer
Alle strømme, spændinger, effekter, frekvenser samt cos phi kan udlæses. I de mere avancerede relæer kan der måles harmoniske strømme op til 2500 Hz, og der er mulighed for at aktivere en datalogger, så en eventuel fejl efterfølgende kan analyseres.
Tilføjes der samtidigt et kommunikationsmodul, vil alle målinger kunne integreres i CTS- eller SCADA-systemet. Har man ikke har et CTS- eller SCADA-system, kan ABB levere en færdig løsning, hvor der kan aflæses målinger og driftsinformationer.
Læs mere
Se https://new.abb.com/low-voltage/launches/abb-ability-edcs