Dæmpe-aktuatorer

Dæmpe-aktuator, 4gang

Universel flerkanels dæmpeaktuator for styring af LED's, glødelamper, 230 V halogenlamper, lavspændings-halogenlamper med konventionelle eller elektroniske transformere og dæmpbare energibesparende halogenlamper. For dæmpbare retrofit LED-lamper (LEDi). Forøgelse af maksimal belastning muligt via channel bridging. Udgangene kan parallelforbindes i en hvilken som helst kombination. Udgangene genkender automatisk den forbundne belastning. Desuden kan driftsmode vælges manuelt. Statusvisning af kanalerne via LED.

Tekniske data

- Display-elementer: Visning af udgangsstatus via LED
- Mærkespænding: 230 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Udgange: 4× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændings-halogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–315 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typisk
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Modulbredde: 8 MW
- Dimensioner (H × B × D): 90 mm × 144 mm × 64 mm

Select region / language