ABB-free@homeTouch

ABB-free@homeTouch 4,3''

Den nye ABB-free@homeTouch 4,3’’ gør det nemt at styre op til 16 forskellige funktioner på et vægmonteret display. Ud fra et funktionelt synspunkt udmærker den sig ved integreret rumtemperaturstyring og æstetisk den smukke sammenhængende glasoverflade og en monteringshøjde på kun 8 mm.

Tekniske data

- Display-størrelse: 10,9 cm (4,3'')
- For drift af op til 16 funktioner
- Kapacitivt display med en sammenhængende glasoverflade
- Integreret rumtemperaturstyring
- Dimensioner (Hx B x D): 143 mm x 104 mm x 8 mm

ABB-free@homeTouch 7''

For ABB-free@home® og ABB-Welcome. For central styring af op til 16 konfigurerbare funktioner og visning af videobillede fra en ABB-Welcome udendørs station. Indstik for SD-kort for mere billedhukommelse. Egnet som udvidelsesenhed til rumtemperaturstyring. For overflademontering.

Tekniske data

- Display-størrelse: 17,8 cm (7'')
- Display-opløsning: 800 x 480
- Display-elementer: TFT touchskærm
- Enhedens kapslingsklasse: IP 30
- Dimensioner (Hx B x D): 155 mm x 218 mm x 29 mm

Select region / language