- Mærkespænding: 24 - 230 V~
- Indgange: 2
- Spænding (polling): 10 V-
- Udgange: 3 NO-kontakter (2 ventiler, 1 ventilator)
- Mærkestrøm: 6 A
- Egnet til: AC3
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Modulbredde: 6 MW
- Dimensioner (H × B × D): 90 mm × 108 mm × 64,5 mm