Kontakt-aktuatorer

Kontakt-aktuator, 4gang

For tænd-sluk af 4 uafhængige 230 V~ belastninger. Hver kontakt har en manuel betjeningsfunktion uafhængig af hjælpespænding for supplerende visning af kontaktindstillinger.

Tekniske data

- Udgange: 4
- Belastningstype: AC1
- Mærkestrøm: 16 A, ved cos φ 0,8
- Udgangsspænding: 230 V~
- Egnet til: AC3
- Mærkestrøm: 8 A, at cos φ 0.45
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H x B x D): 90 mm x 72 mm x 64 mm

Kontakt-aktuator, 8/8gang

Kombinationsenhed med 8 binære indgange og 8 kontakt-aktuatorer.
Konventionelle trykknapper eller hjælpekontakter kan tilsluttes 8 kanaler. Informationen i kontaktforespørgslen kan anvendes til at aktivere ABB-free@home® aktuatorer eller for registrering af statusinformation.

Tekniske data

- Indgange: 8
- Belastningstype: AC1
- Mærkestrøm: 6 A, at cos φ 0.8
- Udgangsspænding: 230 V~
- Egnet til: AC3
- Mærkestrøm: 8 A, ved cos φ 0.45
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Spænding (polling): 35 V-
- Modulbredde: 8 MW
- Dimensioner (H x B x D): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm

Select region / language