Persienne-aktuatorer

Persienne-aktuator, 4gang

For styring af 4 uafhængige drev for persienner eller rullegardiner. Udgangene er omvendt blokeret.

Tekniske data

- Udgange: 4
- Egnet til: AC3
- Mærkestrøm: 6 A ved cos φ 0,45
- Udgangsspænding: 230 V~
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H × B × D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Select region / language