Sensor/dæmpe-aktuator

Sensor/dæmpe-aktuator 1/1gang, trådløs

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpe-aktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® 1gang rocker.

Tekniske data

- Udgange: 1× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingshalogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typisk
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H x B X D): 71 mm x 71 mm x 45 mm

Artikelnr.
1/1gang
SDA-F-1.1.1-WL

Sensor/dæmpe-aktuator 1/1gang

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpe-aktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås også uden forudgående programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- Udgange: 1× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingshalogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typiske
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H x B X D): 71 mm x 71 mm x 45 mm

Sensor/dæmpe-aktuator 2/1gang, trådløs

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpeaktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås også uden forudgående programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- Udgange: 1× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingshalogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typisk
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H x B x D): 71 mm x 71 mm x 45 mm

Artikelnr.
2/1gang
SDA-F-2.1.1-WL

Sensor/dæmpe-aktuator 2/1gang

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpe-aktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås også uden forudgåenede programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- Udgange: 1× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingshalogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typiske
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Enhedens beskyttelsesklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H x B X D): 71 mm x 71 mm x 45 mm

Sensor-/aktuatorenheder for anvendelse sammen med Millenium dækplade

Tænd-sluk/dæmp, 1/2gang + 1 dæmper

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpe-aktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækplade for 2gang trykknapper.

Tekniske data

- Udgange: 1 x dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingslamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10 - 180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energisparende pærer
- Mærkestrøm: 2 - 80 W/VA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner (H x B X D): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm

Tænd-sluk/dæmp, 2/4gang + 1 dæmper

For dæmpning af 230 V~ belastninger. Med integreret universel dæmpe-aktuator for styring af forskellige lamper. Dæmpefunktionen fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækplader for 4gang trykknapper.

Tekniske data

- Udgange: 1 x dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændingshalogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10 - 180 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende pærer
- Mærkeeffekt: 2 - 80 W/VA
- Enhedens beskyttelsesklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner (H x B X D): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm

Select region / language