Sensor/kontakt-aktuatorer

Sensor/kontakt-aktuator 1/1gang, trådløs

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med 1 integreret kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås præ-konfigureret.
Anvendes sammen med ABB-free@home® 1gang rocker.

Tekniske data

- 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens beskyttelsesklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Artikelnr.
1/1gang
SSA-F-1.1.1-WL

Sensor/kontakt-aktuator 1/1gang

For tænd-sluk af 230 V~ forbrugere. Med integreret kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås også uden forudgående programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Sensor/kontakt-aktuator 2/1gang, trådløs

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med 1 integreret kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås præ-konfigureret.
Anvendes sammen med ABB-free@home® 2gang rocker.

Tekniske data

- 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Artikelnr.
2/1gang
SSA-F-2.1.1-WL

Sensor/kontakt-aktuator 2/1gang

For tænd-sluk af 230 V~ forbrugere. Med integreret kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås også uden forudgående programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Sensor-/kontakt-aktuator 2/2gang, trådløs

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med 2 integrerede kontakt-aktuatorer. Tænd-sluk-funktion fås også præ-konfigureret.
Anvendes sammen med ABB-free@home® 2gang rocker.

Tekniske data

- 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mækeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Artikelnr.
2/2gang
SSA-F-2.2.1-WL

Sensor/kontakt-aktuator 2/2gang

For tænd-sluk af 127 V~/230 V~ forbrugere. Med integreret 2gang kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås også uden forudgående programmering (begge sensorkanaler er præ-konfigureret).

Tekniske data

- 2 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 5 A
- Mærkeeffekt: 1380 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 4 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Bevægelsesdetektor/kontakt-aktuator

For automatisk tænd-sluk af ABB-free@home® aktuatorer afhængig af bevægelse og lysstyrke. Med integreret kontakt-aktuator. Tænd-sluk-funktion fås også uden forudgående programmering (præ-konfigureret).

Tekniske data

- Udgange: 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 32 mm
- Dimensioner (H × B × D): 71 mm × 71 mm × 45 mm

Sensor-/aktuator-enheder for anvendelse med Millenium dækplader

Sensor/kontakt-aktuator 1/1gang

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med integreret aktuator. Tænd-sluk-funktion fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækpalde for 2gang trykknapper.

Tekniske data

- Udgange: 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: resistiv
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner (H x B X D): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm

Sensor-/kontakt-aktuator 2/1gang

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med integreret aktuator. Tænd-sluk-funktion fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækplade for 4gang trykknapper.

Tekniske data

- Udgange: 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: resistiv
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner (H x B X D): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm

Sensor/kontakt-aktuator 2/2gang

For tænd-sluk af 230 V~ enheder. Med integreret aktuator. Tænd-sluk-funktion fås præ-konfigureret. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækplade for 4gang trykknapper.

Tekniske data

- Udgange: 2 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: resistiv
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2 x 1200 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner (H x B X D): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm

Bevægelsesdetektor/-relæ

Med valgbar linse for detektering af dyr, der nærmer sig. Inklusiv integreret aktuator for tænd-sluk af 230 V~ enheder. Anvendes sammen med ABB-free@home® Millenium dækplade for bevægelsesdetektor.

Tekniske data

- Udgange: 1 x NO-kontakt, potentialfri
- Egnet til: resistiv
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W
- Egnet til: kapacitiv
- Mærkestrøm: 10 AX
- Detekteringsområde: fra fronten 6 m, lateral 3 m
- Detekteringsvinkel: 180°
- Grænseværdi for lysstyrke: 1 - 500 lux
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Monteringsdybde: 31,5 mm
- Dimensioner for indstik (H x B x D): 44 mm x 44 mm x 47 mm

Select region / language