System Access Point

System Access Point, trådløst

For idriftsættelse og fjernstyring af ABB-free@home® system. Muliggør udførelse af Astro- og tidsprogrammer. Idriftsættelse og fjernstyring udføres via web-interface eller app. Der kræves ingen ekstra idriftsættelsessoftware. Nem idriftsættelse med WLAN ad-hoc mode. Tilslutning til hjemme-netværk via WLAN client mode eller via CAT-kabel.

Adgang til System Access Point
Ved at anvende appen kan alle indstillinger foretages på System Access Point. Til dette formål kræves der blot en tablet med iOS eller Android eller en laptop og en WLAN-forbindelse.

Tekniske data

- Display-elementer: LED for visning af status
- Mærkespænding: 230 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Dimensioner (H x B x D): 110 mm x 170 mm x 31 mm

Ny!

Artikelnr.
SAP-S-2

System Access Point

For idriftsættelse og fjernstyring af ABB-free@home® system. Muliggør udførelse af Astro- og tidsprogrammer. Idriftsættelse og fjernstyring udføres via web-interface eller app. Der kræves ingen ekstra idriftsættelsessoftware. Nem idriftsættelse med WLAN ad-hoc mode. Tilslutning til hjemme-netværk via WLAN client mode eller via CAT-kabel.

Adgang til System Access Point
Ved at anvende appen kan alle indstillinger foretages på System Access Point. Til dette formål kræves der blot en tablet med iOS eller Android eller en laptop og en WLAN-forbindelse.

Tekniske data

- Display-elementer: LED for visning af status
- Mærkespænding: 230 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Dimensioner (H x B x D): 110 mm x 170 mm x 31 mm

Strømforsyning

Strømforsyning med indbygget spole.
Hurtig diagnosticering takket være LED-display for driftstilstand og eventuelle fejl.

Tekniske data

- Display-elementer: driftsbelastning/-overbelastning LED
- Mærkespænding: 230 V~, +10 %/-15 %
- Sekundær: 30 V, +2 V/-2 V
- Mærkefrekvens: 50 Hz /60 Hz
- Udgange: 1
- Mærkestrøm,: 640 mA
- Enhedens kapslingsklasse: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H × B × D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Select region / language