Funktioner

Bekvemt helt fra starten. Det begynder med idriftsættelse og fortsætter senere, når det anvendes som en del af dagligdagen. Med ABB-free@home® er alle applikationer i og omkring huset forbavsende nemme at kombinere.

Styring af belysning
Tænd-sluk og dæmpnin

  • Tænd-sluk og dæmpning af belysning
  • Foruddefinerede dæmpningsværdier
  • Nemt at indstille belysningsscener
  • Styring af lysgrupper
  • Bevægelsesafhængig styring af belysning
  • Integrering af Philips hue LED
  • Supporterer energieffektivitet

 

Styring af persienner

  • Styring af rullegardiner, persienner og gardiner
  • Overvågning af vinduer
  • Enkelt- eller gruppestyring
  • Integration i forskellige scener
  • Storm-, regn- og vindbeskyttelse sammen med en vejrstation
  • Optimeret energieffektivitet pga. forbedret isolering
  • Automationen følger et fast skema eller solnedgang og solopgang

 

Opvarmning og afkøling

  • Varme, der passer til specifikke krav: afhænger af daglige rutiner i stedet for specifikke krav
  • For radiatorer eller gulvvarme
  • Supporterer energieffektivitet
  • Eco-drift
  • Fuld integration i scener for bedre komfort
  • Automatisk deaktivering ved udluftning

 

Dørkommunikation

  • Integration i ABB-free@home® system via ABB-free@homeTouch
  • Stor touchskærm (17,8 cm) for at se, hvem der er ved døren
  • Nemme betjeningstaster for åbning af døre, mute-funktion og belysning
  • Integreret billedhukommelse
  • Konfiguration af “Welcome-scener”, når en gæst ringer på døren, eller døren åbnes

 

Sikkerhed

  • Tilstedeværelsessimulering
  • Fjernadgang og nem visualisering af status
  • Pushmeddelelser til mobilenheder med en myABB-LivingSpace konto
  • Bevægelsesdetektering
  • Panikknap
  • Videoovervågning af døre og vinduer

 

Ekstra funktioner

Styring af scener

scene-control-1At oprette eller ændre scener med ABB-free@home® er legende let. En intelligent hjælpefunktion i appen hjælper med at sammensætte de ønskede funktioner. Et enkelt tryk på knappen på kontakten på ABB-free@homeTouch, smartphone eller tablet er tilstrækkeligt for at hente en komplet scene. Dette kan fx forvandle en stue på få sekunder, så den passer til enhver lejlighed - til at byde gæster velkommen eller en hyggelig aften med afslapning.

Fjernstyring med myABB-LivingSpace

remote-control-1

Fjernstyring af dit hjem fra et hvilket som helst sted byder på en masse bekvemme fordele, såsom at kunne åbne døren for familie eller venner, at kunne kontrollere status for lys, vinduer og persienner eller tænde for varmen, når du forlader kontoret, så der er varmt og hyggeligt, når du kommer hjem.
MyABB-LivingSpace gør fjernadgang og styring nemmere end nogensinde. Det bygger ganske enkelt bro mellem free@home systemet og en smartphone, tablet eller computer - og alt, du behøver, er en internetforbindelse. Kommunikationen mellem myABB-LivingSpace, ABB-free@home systemet og enheden er krypteret med TLS samt end-to-end. På denne måde behøver du ikke at være bekymret, når du udveksler data via internettet.

Stemmestyring


voice-control-1Styring af dit hjem bliver endnu nemmere. ABB-free@home kan styres via stemmekommandoer. Meget enkelt, uden at skulle lære specielle kommandoer og uden besværlig konfiguration. Brugeren kan interagere intuitivt med systemet, som om han eller hun talte med en anden person. Systemet forstår kommandoer som "Tænd alt lys!". Og reagerer ved at sige "Okay. Alle lamper er blevet tændt." Det kan også reagere på brugerens spørgsmål, såsom "Er lyset stadig tændt?" Stemmestyringen startes ved at trykke på mikrofonknappen på brugerfladen af ABB-free@home® appen.

Logikfunktioner


logic-functionsl-1Menuen "Actions" muliggør en intelligent kombination af forskellige processer ved hjælp af "if ... then"-logik. Hvis vinden blæser op, rulles markiserne ind for at forhindre skader på disse. Hvis bevægelsesdetektoren udløses, mens der ikke er nogen hjemme, sendes en meddelelse på din telefon. Dit hjem "tænker selv".

Tilstedeværelsessimulering


presence-simulation-1Altid en god fornemmelse. Tilstedeværelsessimulering af ABB-free@Home® registrerer den ugentlige sekvens af enhederne. Det betyder, at svaret kan være præcist det samme, uanset om beboerne er til stede eller fraværende. Funktionen kan aktiveres og ændres af beboerne hvor som helst. Hvad enten du er på forretningsrejse, på ferie eller handler ind rundt om hjørnet. Med appen på din smartphone er fjernbetjening og sikkerhedskontrol af hjemmet muligt overalt i verden.

 

Læs mere om systemet

Select region / language