Installation

Installation og idriftsættelse har aldrig været nemmere. Fra start til slut gør ABB-free@home® det nemt. Det sparer tid for elektrikere og giver dem en konkurrencemæssig fordel.

Perfekt forbundet – med kabler og trådløst

Vælg selv, om du vil kommunikere trådløst med free@home eller anvende kabler.

Kabelinstallation: Kablet kan forsynes via samme kanal som strømkablet, og installationen er meget fleksibel - alle kombinationer af lineære konfigurationer, stjerne eller et udvidet træ, kan anvendes. Det anbefales at anvende et KNS-certificeret buskabel (J-Y(ST)Y 2x2x0,8).

Trådløst: De trådløse enheder i ABB-free@home byder på samme funktioner som en kabelforbundet løsning, uden at det er nødvendigt at tilslutte et buskabel - fordi kommunikationen foregår via radiofrekvenser. Der kræves blot en strømforsyning.

Idriftsættelse af alle komponenter foregår via de samme gennemtestede brugerflader - enten via en almindelig webbrowser eller appen ABB-free@home. Mulighederne er uændrede. Såvel trådløse enheder som enheder med kabelinstallation kan nemt være en del af tidsprogrammer og betjenes eksternt via myABB-Living Space eller med stemmekommandoer. Med ABB-free@home® kan der installeres op til 64 enheder (trådløse eller med kabel) i et system, bortset fra strømforsyningen, hvilket giver mulighed for at indføje op til 128 enheder i alt i én installation. Hver enhed i ABB-free@home® har en unik adresse, som registreres af System Access Point, systemets hjerte. En enhed kan have flere kanaler, men tæller  stadig som én deltager, fx kontaktaktuator 4gang.

Installationstyper


ABB-free@home® tilbyder forskellige alternativer til installation, som kan sammensættes efter ønske. Installatøren har valget at installere sensorer og aktuatorer på en centraliseret måde, hvor alle aktuatorer er installeret centralt i fordelingstavlen og sensorer fordelt over hele huset efter ejerens ønske. Alternativt kan en decentral installation være en mulighed, hvis der for eksempel er begrænset plads i fordelingen. I denne type anlæg er aktuatoren indbygget i sensoren. Disse enheder benævnes sensor-aktuator-enheder.

System Access Point

System Access Pointet er hjertet i ABB-free@home®. Det giver adgang til computer, tablet eller smartphone via WLAN. Dette gør det muligt at definere og fjernstyre systemets funktioner - også efter installation. Det anbefales, at System Access Pointet kombineres med en netværksrouter - via LAN eller WLAN - for at sikre den nemmeste drift af systemet. Med en myABBLivingSpace-konto og en internetforbindelse kan brugeren nemt få adgang til funktionerne i System Access Point via appen fra hele verden. For nemheds skyld kan System Access Pointet åbne sit eget WLAN. Dette gør elektrikeren uafhængig af de strukturelle forhold, og der kræves ingen ekstra software. Så snart elektrikeren er færdig med programmeringen, kan status gemmes og  til enhver tid gendannes.

Nem konfigurering

Den intuitive brugervejledning af appen betyder, at konfigurationen af ABB-free@home® kan gøres meget hurtigt via en tablet eller computer. Som start skal grundplanen med etager og rum oprettes. Så aktiveres alle tilgængelige enheder i rummene og allokeres til de respektive etager og rum. Når placeringen af aktuatorer og sensorer er fuldført, kan enhederne kombineres som ønsket. Der kan oprettes nye scener og tidsplan samt opsættes logik for aktionerne. 

 

Læs mere om systemet

Select region / language