ABB-free@home® omdanner huset til en intelligent bolig. Ligegyldigt om det er persienner, belysning, opvarmning, ventilation eller dørkommunikation, kan komfort, sikkerhed og effektivitet styres intuitivt. Via en kontakt på væggen, via stemme-styring eller eksternt med en smartphone, tablet eller pc. Alle funktioner i huset kan styres automatisk – efter et skema, solnedgang, solopgang, temperatur og tilstedeværelse – eller hentes via en touchskærm. Og her er enhver kombination af forskellige funktioner muligt.