ABB-free@home® - styring af dit hjem har aldrig været nemmere. Med installationen via 2-leder kabel og med konfigurationen fra en app er systemet fremtidssikret. Det sikrer installatørene større succes og nemmere installation til kunderne - uden ekstra arbejde. ort.
Den intuitive brugervejledning i appen sikrer, at det er hurtigt at indstille ABB-free@home®. Alle tilgængelige enheder kan tildeles og aktiveres til de respektive etager og værelser, som vises på displayet på computer eller tablet.
Den unikke brugerflade er udviklet specielt til ABB-free@home® og virker via internetbrowseren på en computer eller fra en app til smartphone eller tablet. Appen er udviklet specielt til smartphone og tablet (IOS/Android).
- Nem installation - Nem konfiguration - Nem tilpasning - Intuitiv betjening