Stemning ved et tryk på en knap

1183x353_Header_Szene_EN

Hurtige scenarieskift
Med et enkelt tryk på en vægkontakt eller fra ABB-free@homeTouch appen til smartphone eller tablet indlæses en hel scene. For eksempel kan stuen blive til en hjemmebiograf på få sekunder. Rullegardinerne lukkes, og lyset i rummet dæmpes. Denne komfort kan med ABB-free@home® blive en realitet i alle rum. 

Styring af scenarier - mange muligheder

Den perfekte aften efter dagens arbejde

ABB-free@home® sikrer dine kunder en behagelig overraskelse, når de kommer hjem fra arbejde. Hyggelig belysning og behagelig rumtemperatur. Den perfekte stemning, der indbyder til hygge. ABB-free@home® gør det legende let at skabe eller ændre et individuelt scenarie. En intelligent assistent-funktion hjælper dig med konfigurationen af de forskellige funktioner. For eksempel kan du tænde komfuret i køkkenet, samtidig med at lyset ved spisebordet tændes.

Fjernstyring til alt

Altid en god følelse. Tilstedeværelsessimuleringen med ABB-free@home® registrerer beboernes ugentlige vaner i anvendelsen af enhederne. Det betyder, at responsen er nøjagtig den samme, uanset om beboerne er hjemme. Funktionen kan aktiveres og ændres af beboerne fra et hvilket som helst sted. På forretningsrejse, på ferie eller ude at købe ind. Og med en app til smartphone er det muligt at foretage et sikkerhedstjek af boligen, uanset hvor i verden man befinder sig. Den nødvendige fjernstyring af enhederne skal for eksempel konfigureres med en dynamisk DSN- server.

Varme og aircondition

Komfort og energibesparelser. Med ABB-free@home® kan rumtemperaturen indstilles til en behagelig temperatur, inden du går ind i rummet. Energibesparefunktionen er yderst økonomisk og miljøvenlig. Temperaturer kan sænkes automatisk efter valgte tidspunkter - såsom om natten eller tilpasset beboernes arbejdstider.

Overblik over alle funktioner

Select region / language