Det unikke og nemme system

1183x353_Header_Vergleich

Styring af hjemmet med få trin. Enkeltheden i ABB-free@home® gør planlægning og konfiguration meget hurtigere end andre lignende systemer. Det sparer installatøren for mange arbejdstimer. 

Nemmere at sammenligne meget overlegent systemet

292x146_System_Haus_1
292x146_System_Haus_2

Bare bedre. Indtil nu har sideløbende styring af flere forskellige funktioner, såsom persienner og markiser, varme, aircondition og dørkommunikation, været et omfangsrigt arbejde. Med ABB-free@home® er netværksbaseret styring af hjemmet nu nemt og tager ikke lang tid at installere.

Perfekt sammenspil

2-leder busteknologien gør installationen af ABB-free@home® nem. Kablet kan lægges i samme kanal som forsyningskablet. Helt nye muligheder åbner sig ved kombinationen af flere forskellige funktioner. Dette betyder, at nervecenteret i ABB-free@home®-systemet, System Access Pointet vil kunne kombineres med forskellige sensorer, som kan justere persienner og markiser, lys, varme, aircondition og dørkommunikation.

Gratis og fleksibel

Funktionerne kan tilpasses efter kundens behov. Alle indstillinger kan nemt ændres løbende fra en app eller af kunden selv. Dette gør styring af boligen nemt at tilpasse efter beboernes ønsker eller efter ændringer i anvendelsen af rummene.

Aktuatorer og sensorer

Til ABB-free@home®. findes aktuatorer til tænd/sluk, styring og dæmpning. De planmonterede tænd- og slukkontakter kan også integreres med gængse sensorer såsom vindueskontakter. Vægkontakter, værelsestemperaturmålere og bevægelsesdetektorer findes også som sensorer.

Select region / language