Aποκεντρωμένος έλεγχος με μονάδες αισθητήρα/ενεργοποιητή

Η καλωδίωση σε ένα σύστημα free@home με αποκεντρωμένο έλεγχο απαιτεί τη χρήση αισθητήρων/ενεργοποιητών, δηλαδή διακοπτών που διαθέτουν ενσωματωμένες επαφές ισχύος για τον έλεγχο φορτίων 230 V AC. Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης μοιάζει αρκετά με τις συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τη διαφορά ότι όλοι οι αισθητήρες/ενεργοποιητές, εκτός από τη σύνδεση των επιστροφών από τα φορτία, πρέπει να διασυνδεθούν μεταξύ τους με ένα καλώδιο bus. Οι αισθητήρες/ενεργοποιητές αυτοί είναι ήδη προγραμματισμένοι και δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη παραμετροποίηση, παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούμε να λαμβάνουν μέρος σε ένα σενάριο φωτισμού ή σε μια εντολή κεντρικού on/off.. 

Απαραίτητος εξοπλισμός

Η καρδιά του συστήματος. Μέσω του ασύρματου δικτύου που δημιουργεί πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των λειτουργιών.

Τροφοδοτικό με ενσωματωμένο τσοκ. Οπτική διάγνωση ομαλής λειτουργίας ή σφάλματος μέσω ενδεικτικών LED.

Μονάδα αισθητήρα/ενεργοποιητή, 1/1 πλήκτρο.
Για την ενεργοποίηση φορτίων 230 V. Διαθέτει ενσωματωμένο ενεργοποιητή. Η μονάδα δε χρειάζεται κάποια παραμετροποίηση, αφού είναι ήδη προγραμματισμένη.

Μονάδα αισθητήρα/ενεργοποιητή ρολών, 1/1 πλήκτρο. Για τον έλεγχο ρολών και μηχανισμών σκίασης. Διαθέτει ενσωματωμένο ενεργοποιητή για τον έλεγχο ρολών. Η μονάδα δε χρειάζεται κάποια παραμετροποίηση, αφού είναι ήδη προγραμματισμένη.

Μονάδα αισθητήρα/ενεργοποιητή dimmer, 1/1 πλήκτρο
Για τον έλεγχο φωτεινότητας λαμπτήρων 230 V. Διαθέτει ενσωματωμένο ενεργοποιητή dimmer universal για τον έλεγχο διαφορετικών τύπων λαμπτήρων. Η μονάδα dimmer δε χρειάζεται κάποια παραμετροποίηση, αφού είναι ήδη προγραμματισμένη.

Δυαδική είσοδος, 2 καναλιών, χωνευτής τοποθέτησης. Για τη σύνδεση συμβατικών μπουτόν ή βοηθητικών επαφών στις εισόδους των 2 καναλιών. Η πληροφορία της κατάστασης της συνδεδεμένης επαφής εισόδου μπορεί να ενεργοποιήσει την επαφή εξόδου ενός ενεργοποιητή ABB-free@home ® ή απλά να καταγραφεί.

Δυαδική είσοδος, 4 καναλιών, χωνευτής τοποθέτησης. Για τη σύνδεση συμβατικών μπουτόν ή βοηθητικών επαφών στις εισόδους των 4 καναλιών. Η πληροφορία της κατάστασης της συνδεδεμένης επαφής εισόδου μπορεί να ενεργοποιήσει την επαφή εξόδου ενός ενεργοποιητή ABB-free@home® ή απλά να καταγραφεί.

Select region / language