Dobbelt så nemt - både konfiguration og installation

1183x353_Header_System

Mange fordele i ét system. ABB-free@home® samler alle nyttige funktioner i et letforståeligt system. Nem konfiguration, som sparer dig for en dyr installationsproces. 

Den hurtigste vej til styring af dit hjem

292x146_System_PC_Tablet
Start med det samme.

At blive fortrolig med systemet tager ikke lang tid. Systemet er nemt at forstå og behøver ingen yderligere forklaring takket være assistentfunktionen - en såkaldt "wizard." Det enkle interaktive online-seminar er tilgængelig fra kontoret eller hjemme, og er både for eksperter og begyndere. Dette vil forberede dig på at besøge kunder som ekspert i moderne styring af hjemmet.

292x146_System_iPad_iPhone
Nemt at foretage justeringer.

Konfiguration og betjening af ABB-free@home® er lige så let som at surfe på internettet - takket være den gratis app. Der kræves ingen ekstra software. Indstillingerne og tilpasningerne kan du eller kunden selv foretage via en computer eller tablet - med en HTML5-applikation.

Yderligere informationer

Select region / language