For ABB-free@home® og ABB-Welcome. For central styring af op til 16 konfigurerbare funktioner og visning af ABB-Welcome udendørs station. Indstik for SD-kort for udvidelse af billedhukommelse. Egnet som udvidelsesenhed for rumtemperaturstyring. For planforsænket montering.
- Display-størrelse: 17,8 cm (7'')- Display-opløsning: 800 x 480- Display-elementer: TFT touch display- Beskyttelsesklasse for enheden: IP 30- Dimensioner (HxBxD): 155 mm x 218 mm x 29 mm
Artikel nr..DP7-S-6xx