DIN-skinnemonterede enheder

Binær indgang, 4gang

Registrerer AC/DC-signaler på 10-230 V via 4 kanaler. Informationen fra evaluering af signaler kan anvendes til styring af ABB-free@home® aktuatorer eller for registrering af statusinformation.

Tekniske data

- Indgange: 4
- Beskyttelsesklasse for enheden: IP 20
- Enhedens bredde: 2 MW
- Dimensioner (HxBxD): 90 mm × 36 mm × 64 mm

390x195_Product_Binary_Input

Artikelnr.
BI-M-4.0.1


Kontaktaktuator, 4gang

For kobling af 4 uafhængige 230 V~ belastninger. Hver kontakt har en manuel betjeningsfunktion, som er uafhængig af hjælpespænding for ekstra visning af kontaktindstillinger.

Tekniske data

- Udgange: 4
- Belastningstype: AC1
- Mærkestrøm: 16 A, at cos φ 0.8
- Mærkespænding: 230 V~
- Egnet til: AC3
- Mærkestrøm: 8 A, at cos φ 0.45
- Beskyttelsesklasse for enheden: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (HxBxD): 90 mm x 72 mm x 64 mm

390x195_REG

Artikelnr.
SA-M-0.4.1


Dæmpeaktuator, 4gang

Flerkanals universel dæmpeaktuator for styring af lysdioder, glødelamper, 230 V halogenlamper, lavspændings halogenlamper med konventionelle eller elektroniske transformere, og energisparende halogenlamper med dæmpefunktion. For retrofit lysdiodelamper med dæmpefunktion (LEDi). Muligt at forhøje maksimal belastning via kanalforbindelse. Udgangene kan parallelforbindes i en hvilken som helst kombination. Udgangene genkender automatisk den tilsluttede belastning. Derudover kan driftsformen vælges manuelt. Statusvisning af kanalerne via lysdiode.

Tekniske data

- Visningselementer: Statusvisning af udgange via lysdiode
- Mærkespænding: 230 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Udgange: 4× dæmpekanal
- Egnet til: 230 V glødelamper og lavspændings halogenlamper med konventionelle transformere eller elektroniske transformere
- Mærkeeffekt: 10–315 W/VA
- Egnet til: LEDi og energibesparende lamper; typisk
- Mærkeeffekt: 2–80 W/VA
- Beskyttelsesklasse for enheden: IP 20
- Modulbredde: 8 MW
- Dimensioner (H×B×D): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Dim_actuator

Artikelnr.
DA-M-0.4.1


Aktuator for persienner og markiser, 4gang

For styring af 4 uafhængige drev for persienner, markiser eller rullegardin. Udgangene er omvendt blokeret.

Tekniske data

- Udgange: 4
- Egnet til: AC3
- Mærkestrøm: 6 A, at cos φ 0.45
- Udgangsspænding: 230 V~
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H × W × D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Blind_actuator

Artikelnr.
BA-M-0.4.1


Varmeaktuator, 6gang

For styring af termoelektriske aktuatordrev i varme-/kølesystemer.Udgangene er beskyttet mod kortlslutning og overbelastning.

Tekniske data

- Udgange: 6
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 160 mA
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H×B×D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_6g

Artikelnr.
HA-M-0.6.1


Varmeaktuator, 12gang

For styring af termoelektriske aktuatordrev i varme-/kølesystemer. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Tekniske data

- Udgange: 12
- Egnet til: ohmsk
- Mærkestrøm: 160 mA
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Modulbredde: 8 MW
- Dimensioner (H×B×D): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_12g

Artikelnr.
HA-M-0.12.1

Select region / language