Bevægelsesdetektor

future® linear

Bevægelsesdetektor

Kan indstilles for detektering på steder, hvor dyr bevæger sig forbi. For automatisk kobling af ABB-free@home® aktuatorer afhængig af bevægelse og lysstyrke.

Tekniske data

- Detekteringsområde: frontal 6 m, lateral 3 m
- Detekteringsvinkel: 180°
- Grænseværdi for lysstyrke: 1–500 lux
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Monteringsdybde: 9 mm
- Dimensioner (HxB): 80 mm x 80 mm

390x195_future_movement_detector

Produktserie
future® linear

Artikel nr.
MD-F-1.0.1-8x

Millenium

Bevægelsesdetektor

Kan indstilles for detektering på steder, hvor dyr bevæger sig forbi. For automatisk kobling af ABB-free@home® aktuatorer afhængig af bevægelse og lysstyrke.

Tekniske data

- Detekteringsområde: frontal 6 m, fra siden 3 m
- Detekteringsvinkel: 180°
- Grænseværdi for lysstyrke: 1–500 lux
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Monteringsdybde: 9 mm
- Dimensioner (HxB): 81 mm x 81 mm

390x195_Product_Millenium_Movement_detector_ST

Produktserie
Reflex SI/Busch-Duro 2000® SI

Artikelnr.
MD-F-1.0.PB.1

Cover frames are available in the colours:
Stainless Steel
Silk Black
Antique Gold
Matt Gold

Movement detector/relay

With select lens for detection with animal access. Including an integrated actuator for switching 230 V~ devices. To be used with ABB-free@home® Millenium cover plates for movement detector.

Technical details

- Outputs: 1 x normally open contact, potential free
- Suitable for: resistive
- Rated current: 10 A
- Rated power: 2300 W
- Suitable for: capacitive
- Rated current: 10 AX
- Detection range: frontal 6 m, lateral 3 m
- Detection angle: 180°
- Brightness limit value: 1 - 500 lux
- Protection class of device: IP 20
- Mounting depth: 31.5 mm
- Dimensions of the insert (H x W x D): 44 mm x 44 mm x 47 mm

390x195_Product_Millenium_Movement_detector_ST

Product range:
Millenium

Article no. of the insert:
MSA-F-1.1.PB.1

Cover frames are available in the colours:
Stainless Steel
Silk Black
Antique Gold
Matt Gold

Select region / language