Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning med integreret drosselspole.
Hurtig diagnosticering takket være LED-display for driftsstatus og fejl.

Tekniske data

- Visningselementer: Lysdiode for driftsbelastning/overbelastning
- Mærkespænding: 230 V~, +10 %/-15 %
- Sekundær: 30 V, +2 V/-2 V
- Mærkefrekvens: 50 Hz /60 Hz
- Udgange: 1
- Mærkestrøm: 640 mA
- Beskyttelsesklasse for enhed: IP 20
- Modulbredde: 4 MW
- Dimensioner (H×B×D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Power_Supply

Artikelnr.
PS-M-64.1.1

Select region / language