Sensor/aktuatorenhed

Tryk med relæmodul til ABB-free@home

Tryk-indsats med 1enkelt- eller dobbelt-kontakter og indbygget relæmodul (1x2300W/VA) til styring af fx stikkontakter, belysning, ventilation og meget andet. Relæmodulet er uafhængigt af trykket, og kan således betjenes fra alle systemets tryk, sensorer og lignende.

Enheden er designet til planforsænkning i Europadåser, og passer således perfekt i både forfradåser, indmuringdåser og underlag.

Tekniske data

- Nominel spænding: 230 V
- Styrespænding: 24 VDC
- Kanaler: 1x2300 W/VA
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 45 mm

292x146_Produkt_Sensor_Aktor

Artikel nr.
Enkeltkontakt
SSA-F-1.1.1

Dobbeltkontakt
SSA-F-2.1.1

Tryk m/relæmodul til ABB-free@home

Tryk-indsats med dobbeltkontakter og indbygget 2-kanal relæmodul (2x1380W/920VA) til styring af fx stikkontakter, belysning, ventilation og meget andet. Relæmodulet er uafhængigt af trykkontakten, og kan således betjenes fra alle systemets tryk, sensorer og lignende.

Tekniske data

- Nominel spænding: 230 V
- Styrespænding: 24 VDC
- Kanaler: 2x1380W/920VA
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 45 mm

390x195_Sensor

Artikel nr.
Dobbeltkontakt
SSA-F-2.2.1

Tryk m/lysdæmper

Tryk-indsats med enkelt- og dobbelt-kontakter og indbygget lysdæmper til trinløs og flimmerfri dæmpning af retrofit-LED (LEDi), 230V-halogen, glødelys og lavvolt halogen forsynet fra mekaniske eller elektroniske transformere. Lysdæmperen er uafhængig af trykket, og kan således betjenes fra alle systemets tryk, sensorer og lignende.
Enheden er designet til planforsænkning i Europadåser og monteres derfor i forfradåser, indmuringdåser eller underlag.

Tekniske data

- Nominel spænding: 230 V
- Sekundær spænding: 24 V
- Kanal: 1 dimmerkanal
- Mærkeeffekt halogen: 10-180 W/VA
- Mærkeeffekt LED: 2-80 W/VA
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemperatur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 45 mm

292x146_Produkt_Sensor_Aktor

Artikel nr.
Enkeltkontakt
SDA-F-1.1.1

Dobbelkontakt
SDA-F-2.1.1

Tryk med motorstyringsaktuator

Tryk-indsats med enkelt- eller dobbelt-kontakter og indbygget aktuator til styring af markiser, vinduer, gardiner og lignende. Motorstyringsaktuatoren er uafhængig af trykket, og kan således betjenes fra alle systemets tryk, sensorer og lignende.
Enheden er designet til planforsænkning i Europadåser og monteres derfor i forfradåser, indmuringdåser eller underlag.

Tekniske data

- Nominel spænding: 230 V
- Sekundær spænding: 24 V
- Nomiel frekvens: 50/60 Hz
- Mærkestrøm: 4A
- Mærkeeffekt: 920 VA
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 45 mm

292x146_Produkt_Sensor_Aktor

Artikel nr.
Enkeltkontakt
SBA-F-1.1.1

Dobbeltkontakt
SBA-F-2.1.1

PIR-sensor m/relæmodul


PIR-sensor med indbygget relæmodul (1x2300W/VA) til automatisk styring af belysning, ventilation eller lignende. Sensorens skumringsrelæ sikrer, at lyset kun tændes ved behov.
Der medfølger en ekstra linse, som tager højde for husdyr.

Det indbyggede relæmodul er uafhængigt af PIR-sensoren, og kan således betjenes af alle systems tryk, sensorer og lignende.

Tekniske data


- Styrespænding: 24 VDC
- Nominel spænding: 230 V
- Mærkestrøm: 10 A
- Mærkeeffekt: 2300 W (LED maks. 1000 W)
- Kapslingsklasse: IP20
- Detektionsradius: Frontal 6 m, tværgående 3 m
- Detektionsvinkel: 180
- Lysmængde: 1-500 lux
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +40°C
- Dimensioner (L x B x D): 90 x 144 x 64 mm

- Farve: Hvid (farvekode 84)

Article no.
MSA-F-1.1.1- (farvekode)

Select region / language