Tryk

future® linear

Tryk-indsats med 1/2 trykkontakter

Tryk-indsats med 1/2 trykkontakter. Indsatsen anvendes til styring af ABB-free@home-aktuatorer såsom lysdæmpere, relæmoduler og lignende.
Enheden er designet til planforsænkning i Europadåser, og passer således perfekt i både forfradåser, indmuringdåser og underlag.

Tekniske data

- Styrespænding: 24 VDC
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 23 mm

390x195_Sensor

Artikel nr..
SU-F-1.0.1

Tryk-indsats med 2/4 trykkontakter.

Indsatsen anvendes til styring af ABB-free@home aktuatorer såsom lysdæmpere, relæmoduler og lignende.
Enheden er designet til planforsænkning i Europadåser, og passer således perfekt i både forfradåser, indmuringdåser og underlag.

Tekniske data

- Styrespænding: 24 VDC
- Kapslingsklasse: IP 20
- Omgivelsestemeratur: -5°C til +45°C
- Dimensioner (L x B x D): 71 x 71 x 23 mm

309x195_Product_sensor_unit_2gang_fah

Artikel nr.
SU-F-2.0.1

Tangenter til tryk

Tangenter til enkelt- eller dobbelt-tryk

Tekniske data

Tangenterne fås i tre farver
- Hvid (farvekode 84)
- Antracit (farvekode 81)
- Alu (farvekode 83)

390x195_Product_future_rocker

Artikel nr. for enkelt-tryk
SR-1-farvekode
Artikel nr. for dobbelt-tryk
SR-2-farvekode

Select region / language