System Access Point

System Access Point

For konfiguration og fjernstyring af ABB-free@home® system. Muliggør udførelse af Astro- og tidsprogrammer. Konfiguration og fjernstyring udføres via web-interface eller app. Der kræves ingen ekstra konfigurationssoftware. Nem konfigurering med WLAN ad-hoc mode. Tilslutning til hjemmenetværk via WLAN-klient mode eller via CAT-kabel.

-Tekniske data

- Visningselementer: Lysdiode for visning af status
- Mærkespænding: 230 V~
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Beskyttelsesklasse for enheden: IP 20
- Dimensioner (HxBxD): 110 mm x 170 mm x 31 mm

390x195_SAP
Adgang til System Access Point

Ved at anvende appen kan alle indstillinger foretages på system access point. Til dette formål kræves der blot en tablet med iOS eller Android eller en laptop og en WLAN-forbindelse.

Artikel nr.
SAP-S-1-84

Select region / language