Energistyring

Det smarte hjem forbedrer din energieffektivitet

Produkter til det smarte hjem gør ikke blot dit liv mere sikkert, mere bekvemt og sjovere, men de kan også hjælpe dig med at spare energi og penge. Det smarte hjem optimerer, hvordan og hvornår du bruger energi og tilslutter dine anlæg til et system. Det kan styres fra alle steder med en smartphone, hvilket har en positiv indflydelse på dit budget og det omgivende miljø.

abb-smarter-home-energy-blind-control-292x195px_new

Styring af persienner

Integrer vores løsninger til styring af persienner i dit smarte hjem, så de spiller effektivt sammen med belysning, varme og aircondition. Sådan opnår du større energieffektivitet. 

» 
TIL VORES BASISLØSNING

»
 TIL VORES SMARTE LØSNING

abb-smarter-home-energy-everything-off-292x195px_new

Sluk alt-funktion

Du skal ud af døren og er i tvivl om, hvorvidt alle lamper i huset er slukket? Ved at anvende vores smarte sluk alt-funktion kan du nemt slukke alle lamper med et enkelt tryk på en knap. 

»
 TIL VORES SMARTE LØSNING

abb-smarter-home-energy-heating-air-condition-292x195px_new

Varme og aircondition

Med et intelligent varme- og kølesystem kan du nyde din foretrukne temperatur i alle rum i dit hjem – hver dag. Som en god sidegevinst beskytter den også miljøet og din tegnebog.

» TIL VORES BASISLØSNING

» 
TIL VORES SMARTE LØSNING

abb-smarter-home-energy-solar-292x195px_new

Solanlæg

Ved at kombinere vores intelligente løsning til lagring af solenergi med vores automationssystem ABB-free@home til det smarte hjem kan du få et større overblik over dit energiforbrug. Når du vil, og uanset hvor du er.

» LAGRING AF SOLENERGI

» SOLINVERTERE

abb-smarter-home-energy-ev-charging-292x195px_new

Opladning af elbiler

Du vil nyde bare at kunne sætte dig ind i din bil i og komme videre med din dag. Dit smarte hjem bliver til ét system med din egen energiproduktion via et solpanel. Den indsamlede energi kan bruges til opladning af din bil med din egen 100 % grønne energiproduktion.

» TIL VORES SMARTE LØSNING

 

Hvorfor ABB?

Vi har  fokus på morgendagen ved at producere banebrydende teknologi, som har en positiv indflydelse på miljøet.

Læs mere

Service og værktøjer

  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language