ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more
Søg nu
Finder du det nogle gange svært at huske hvilke lampeudtag og forfradåser, der passer sammen? ABB’s smartere lampeudtag gør det lettere for dig som el-installatør. Det passer nemlig både til PL-dåser og Europa-dåser, som f.eks. vores egen Hafobox-serie. Fordelen ved lampeudtag i forfradåser er, at det er nemt at montere i gipslofter, efter loftet er sat op. Og du kan montere dåse og udtag præcis, hvor du ønsker det. Desuden passer lampeudtaget også i traditionelle loftsdåser, hvilket gør det velegnet til såvel renoveringsprojekter som nybyggeri.
Få et hurtigt overblik over alle fordelene ved lampeudtaget.
Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til lampeudtaget
Hvor tung en lampe kan jeg hænge op? Hvorfor er lampeudtaget større end normalt? Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på.
Få det fulde overblik over, hvordan du monterer lampeudtaget.
Det passer til de fleste forfradåser og er både hurtigt og let at montere.
Nordisk Elteknik i Rødovre testede de nye forfradåser og lampeudtag - og sparede 10-15 minutter per dåse.
Enkel og klar vejledning i, hvordan du monterer lampeudtaget.
Lampeudtaget er testet og godkendt med en lang række europa-forfradåser - se hvilke i lampeudtagets installationsvejledning
Smarte ”nøglehulsåbninger” gør monteringen supernem – drej udtaget til den ene side, hvis du bruger europadåser og den anden hvis du bruger traditionelle loftdåser
Låget klikkes nemt på plads, og fjernes ligeså nemt med et let tryk med en skruetrækker. På den måde undgår du at ødelægges loftet, når en lampe hænges op
Den medfølgende blændprop sørger for en pæn afslutning, når der endnu ikke skal tilsluttes en lampe
Hvis du vil hænge lampen i en wire, kan du skrue en Ø3,5 mm-krog direkte i udtagets midte. Tip! Du kan lette arbejdet ved, at udskifte det medfølgende låg med en Ø100 mm-baldakin
Med et let tryk på den supersmarte aflastning, holdes lampeledningen på plads indtil den skrues fast
Når du bruger én af godkendt dåse, kan du hænge op til 5 kg direkte i lampeudtaget. Tip! Selve loftet og/eller lampeledningen er ofte det svage led, så sørg altid for, at den samlede loftkonstruktion kan bære den samlede vægt
Hvis lampen vejer mere end 5 kg, flyttes vægtbelastningen fra selve udtaget ud i den bærende loftkonstruktion
Når du tilslutter lampen fra siden, lukkes midter-hullet nemt med den medfølgende blændprop
Lampeudtagets dæksel er en smule større end, du er vant til. På den måde skjuler den de fleste loftdåser og porøse loftkanter omkring udtaget
Lampeudtaget passer perfekt i traditionelle loftdåser, og egner sig derfor rigtig godt til renoveringsopgaver og udskiftning
Tips & tricks trykt direkte på produktet