Opgradering af dit smarte hjem
til en overkommelig pris
Også lejede lejligheder og ældre huse kan uden større omkostninger opgraderes til den nyeste teknologi ved renoverings- og restaureringsprojekter. Specielt velegnet til dette er trådløse systemer til det smarte hjem. I modsætning til kablede systemer, som er mere velegnet til nye bygninger og generelle renoveringer, fungerer netværket til boligautomationen via radiostyring. Dette gør det muligt at gennemføre en teknisk opgradering uden at skulle ændre den eksisterende byggesubstans. Alle funktioner kan også betjenes med smartphone eller tablet. I en 3-værelses lejlighed kan intelligent styring af lys, varme og persienner monteres fra 21.000 kroner. Et specielt plus er også, at anvendelsen af intelligent bygningsautomation muliggør en energibesparelse på op til 30 procent.