Anvendelser som udglødning, tørring, smeltning eller opvarmning af glas, plast eller metal kræver ofte præcis varmekontrol. Automatisering af denne varmekontrol er med til at sikre, at præcise temperaturer overholdes, og at den energi, der bruges til opvarmning, anvendes effektivt. Dette hjælper dig med at udnytte råmaterialer mere effektivt og reducere energiforbruget.

For at hjælpe dig med at opfylde disse krav har vi udviklet DCT880 thyristor effektstyring. DCT880 er bygget på vores industrielle frekvensomformerteknologi og kan nemt integreres i dine processer eller maskiners automatiseringsnetværk, men kan også fungere uafhængigt af automatiseringssystemer.

En integreret 3-faset strømmåling beregner og overvåger præcist belastningsmodstanden i belastningskredsløbet for at forbedre systemets ydeevne og belastningsoptimering kan balancere belastninger fra flere enheder i parallel drift for at reducere spidsbelastning.

Har du brug for support?

Tekniske specifikationer:

  • 16 A til 4.200 A
  • 110 til 690 V
  • Resistiv, induktiv eller infrarød opvarmning
  • Programmering af IEC 61131-3-applikationer
  • Fasestyring
  • Styring af fuldbølge-burst
  • Halvbølgestyring
  • I-, U-, P- og I2-styring
  • Indbygget temperaturregulator
  • Indbygget belastningsoptimering
  • Omfattende I/O kommunikation mm.
  • Brugerkontrolpanel med høj kontrast og høj opløsning

4 gode grunde til at vælge DCT880

Konvertering af energi

Omdan ubesværet elektrisk energi fra konventionelle og vedvarende kilder til industriel varmekraft.

Industri 4.0 integration

Nem integration med Industri 4.0 gennem forskellige grænseflader, kommunikationsprotokoller og
et brugervenligt kontrolpanel til forbedret energieffektivitet i smart produktion.

ABB Ability™

Udnyt kraften i ABB Ability™ til sikrere, smartere drift, maksimering af ressourceeffektivitet og bidrag til en bæredygtig fremtid.

Dokumenteret pålidelighed

Dokumenteret pålidelighed sikret af tidstestet teknologi, komponenter af høj kvalitet og højt kvalificeret ingeniørarbejde.

Links & downloads

Loading documents