Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Servomotoren der e-Serie

Auf Nutzen und Leistung optimiert


Servomotoren der e-Serie von ABB zeichnen sich durch eine dynamische Leistung, ein kompaktes Design mit Absolutwert-Rückführung zur Maximierung der Maschinenproduktivität aus.

Die zum Standardlieferumfang gehörenden, hochauflösenden digitalen Gebersysteme ermöglichen eine präzise Regelung und kürzere Ausregelzeiten, wodurch sich die Zykluszeiten verkürzen und sich der Durchsatz der Maschine erhöht. Durch den Wegfall von Referenzfahrten wird wertvolle Zeit bei der Einstellung gespart und die Effizienz erhöht.

Die auf unsere MicroFlex und MotiFlex Servoantriebe abgestimmte Performance verbessert die Effizienz und Dynamik eines jeden Systems. Vorkonfektionierte Kabel beschleunigen die Installation (‘plug and play’).

Motorenmerkmale

  • 200 V und 400 V optimierter Bereich (Betrieb bis 480 V AC)
  • Auswahl an hochauflösenden Gebersystemen, single-turn SmartInc oder multi-turn SmartAbs
  • Metall-Rundstecker bei den größeren Einheiten und herausgeführte Anschlusskabel mit Steckern bei den kleineren Motoren
  • 0,32 Nm bis 48 Nm, 100 W bis 7,5 kW in 5 Baugrößen
  • Vorkonfektionierte Kabel verfügbar
  • Optionale Haltebremse
  • Die gesamte Baureihe ist für kurze Lieferzeiten ab Lager erhältlich
 

Diese Seite teilen

Highlights

Unser Angebot

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns