Wenn Sie ein System für die Maschinensicherheit auslegen, müssen Sie wissen, welche Konformitätsanforderungen einzuhalten sind. Hierfür benötigen Sie ein Werkzeug, das Sie bei der Risikoreduzierung (SIL/PL) auf Basis einer Risikobewertung unterstützt und bei der Auswahl der richtigen Geräte zur Einhaltung der erforderlichen SIL/PL-Stufe unterstützt. Bei einem Automatisierungssystem muss sich die SPS nahtlos mit dem Frequenzumrichter verbinden, der den Motor der Maschine regelt.
Sicherheitstechnische Berechnungen können mit den richtigen Werkzeugen ganz einfach sein. Unser Design-Tool für die funktionale Sicherheit übernimmt für Sie den größten Teil der Arbeit, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Maschinen konzentrieren können. Mit dem Tool FSDT-01 können Sie das Sicherheitskonzept entwickeln und überprüfen und die dazu gehörende Dokumentation erstellen. Das Tool unterstützt die Normen ISO 13849-1 und IEC 62061 und macht es einfacher, das Sicherheitskonzept zu entwickeln und zu überprüfen. Außerdem kann eine Dokumentation erstellt werden, die normengerecht ist und der europäischen Maschinenrichtlinie entspricht.
Laden Sie kostenlos die 30-Tage-Testversion des Tools herunter. Um das Design-Tool für funktionale Sicherheit zu bestellen, wenden Sie sich an die nächste ABB-Vertretung.