ABB presentó en Navalia las soluciones de conexión buque-terminal

ABB presentó la oferta de soluciones para la industria naval incluyendo la novedad de los convertidores de frecuencia estáticos PCS100 para la conexión-buque terminal.

La tecnología Shore-to-ship power de ABB reduce las emisiones en los puertos al conectar el buque con la red eléctrica del puerto. Mediante este sistema de alimentación, los buques pueden parar sus grupos de generación eléctrica a bordo mientras están atracados. La mayoría de buques operan con una frecuencia eléctrica de 60 Hz, mientras que la frecuencia de la red eléctrica en la mayoría de países es de 50 Hz.

Los convertidores de frecuencia estáticos ABB permiten adaptar la frecuencia de la red eléctrica a la del buque y representan una solución viable al sustituir a los grupos de generación eléctrica.

¿Necesita más información?

Select region / language