El convertidor de frecuencia preconfigurado ACS380 para maquinaria es modular. Garantiza una integración perfecta con las máquinas y se conecta perfectamente con el sistema de automatización. La usabilidad de los convertidores se mejora con la interfaz de usuario basada en iconos incorporados y otros paneles de control opcionales. La programación adaptativa ofrece una alternativa fácil para las necesidades de programación simples.
El convertidor es adecuado para industrias como la de alimentación y bebidas, manejo de materiales y la industria textil. Las aplicaciones típicas de par constante incluyen mezcladoras, cintas transportadoras, grúas y otras aplicaciones de par constante.
- de 0,25 a 22 kW, de 200 a 480 V
- Uniformidad en altura y profundidad en toda la gama IP20 que simplifica el cableado en instalaciones en armario
- Variantes del convertidor preconfiguradas para conectar rápidamente el convertidor al sistema de automatización para los clientes
- Programación adaptable para ajustar la funcionalidad de la aplicación
- Interfaz basada en iconos incporporados para una fácil configuración
-
Seguridad integrada con Safe Torque Off (STO) como estándar