Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ACS355 taajuusmuuttaja pumpuille aurinkosähköjärjestelmissä

Puolet maailman tuotettavasta energiasta kuluu pumppujen käyttöön. Dieselgeneraattoreilla toimiviin pumppuihin verrattuna ABB:n aurinkovoimalla toimiva pumppujen taajuusmuuttaja on ympäristöystävällinen, pitkäikäinen ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen. Se toimii itsenäisesti ilman sähköverkkoa, eikä se tuota saastetta tai melua. Tavallisia sovelluksia ovat kastelujärjestelmät, vesihuoltojärjestelmät sekä kalankasvatuksen ja maanviljelyn toiminnot.

Taajuusmuuttajassa on monia aurinkoenergiakäyttöön erikseen suunniteltuja toimintoja ja pumppujen ohjaustoimintoja, kuten sisäänrakennettu enimmäistehopisteen seuranta ja kuivakäynnin tunnistus sekä anturiton virtauslaskenta.

Enimmäistehopisteen seuranta (MPPT) varmistaa, että saat aurinkopaneeleistasi parhaan mahdollisen lähtötehon, ja maksimoi pumppujen suorituskykyä päivän aikana. Samalla automaattinen auringon säteilyyn perustuva käynnistys- ja sammutustoiminto voi säästää rahaa ja polttoainetta valoisana aikana.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 0,37–18,5 kW
  • Toimii ilman sähköverkkoa suoraan aurinkokennoilla (PV)
  • Automaattinen auringon säteilyyn perustuva käynnistys ja sammutus
  • Sisäänrakennettu enimmäistehopisteen seuranta (MPPT)
  • Helppo asennus ja asetusten määritys sarjatuotantoa varten
  • Yhteensopiva kaikentyyppisten pumppujen kanssa
  • Hyvä pääoman tuotto (ROI) verrattuna dieselpumppuihin
  • Kompaktit ja yhtenäiset taajuusmuuttujamoduulimallit (IP20)
  • Korkean suojausluokan versiot (IP66/67) ankariin olosuhteisiin
  • Siirtymiskytkimellä varustettu varmennettu syöttöominaisuus, joka sopii sekä aurinkoenergia- että sähköverkkokäyttöön
  • Induktio- ja kestomagneettimoottorien anturiton vektoriohjaus
  • Safe Torque Off STO SIL3/PL e -toiminto hätäpysäytystä varten.

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätietoja

Loading documents