Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ACS580 - vakiotaajuusmuuttaja

Säästöä vaivattomalla energiatehokkuudella

Uuden sukupolven seinälle asennettava taajuusmuuttaja yksinkertaistaa prosesseja ja moottorin ohjausta vaivattoman tehokkaasti. Taajuusmuuttaja on helposti asennettava ja uuden käyttöliittymän ansiosta taajuusmuuttajan käyttö on nopea oppia ja käyttöönotto tehokasta. Lisäksi kaikki tärkeimmät ominaisuudet ovat sisäänrakennettuja vakio-ominaisuuksia tehden taajuusmuuttajan valinnan helpoksi ja tehden lisälaitteet tarpeettomiksi, vähentäen näin tarvetta hallita ulkoisia komponentteja, ylimääräistä kaapelointia ja kotelointia.

ACS580 on kytkemistä vaille valmis ohjaamaan pumppujasi, puhaltimiasi, kuljettimiasi, sekoittimiasi ja monia muita niin neliöllistä- kuin vakiomomenttia edellyttäviä sovelluksia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Helppo valita, asentaa ja käyttää
  • Kaikki oleelliset ominaisuudet sisäänrakennettuna
  • Helppokäyttöinen ja informatiivinen käyttöliittymä nopeuttaa käyttöönottoa
  • Energiatehokkuusominaisuudet optimoivat energiankulutuksen
  • Yhdistäminen mihin tahansa automaatiojärjestelmään tai käyttö itsenäisesti
  • Kompakti rakenne niin IP21 kuin IP55 koteloinneilla säästää seinätilaa
  • Luotettavat komponentit, sisältäen vakiona lakatut kortit ja nopeusohjatut puhaltimet

Katso lisätietoja

Loading documents