Au fil du temps, les mises à jour ont permis au DTC de dépasser les applications exigeantes à haute dynamique pour lesquelles il fut créé. Les améliorations logicielles et la similitude des microprocesseurs à haute puissance font que la mise en œuvre plus large des variateurs DTC se justifie économiquement. La capacité à répondre rapidement aux changements des variables de processus, telles que la pression, la tension ou la position, grâce à une dynamique de contrôle du couple et de la vitesse exceptionnelle, rend le DTC attractif dans plus d’industries.
De plus, les variateurs CA offrent un potentiel d’économies d’énergie spectaculaire pour un grand nombre d’applications de pompes et ventilateurs à vitesse variable. La vitesse d’une pompe par rapport à l’alimentation étant une fonction cubique, une séquence de processus permettant à la pompe de fonctionner à 50 % de la vitesse n’utilise que 1/8 de la puissance totale.
Le contrôle direct de couple a démontré des développements matériels et logiciels continus au cours de sa durée de vie de presque 30 ans. Reposant sur des bases théoriques solides et la technologie DSP, le DTC a dépassé les limites des premiers processeurs. Des processeurs puissants exécutent désormais rapidement des algorithmes de contrôle complexes, mettent à jour les paramètres des modèles du moteur et commutent les transistors du variateur pour une performance optimale.
L’héritage reconnu de l’ingénierie des variateurs d’ABB et des ressources importantes ont été consacrés au développement du contrôle de couple direct. Aujourd’hui, le DTC reste une technologie vivante. Il est devenu une marque dépassant le « contrôle de couple » en incorporant des interfaces utilisateur intelligentes, des fonctionnalités de diagnostic du variateur et des logiciels au niveau du système.
Tourné vers l’avenir, ABB prévoit de suivre la même voie avec sa technologie DTC durable. Les clients des variateurs ABB peuvent être sûrs que les avantages du contrôle direct de couple dans lequel ils investissent aujourd’hui se poursuivront sur le long terme.