Indicateurs d’efficacité du moteur et du variateur et norme EN 50598
Il n’existait pas de classification EI pour les variateurs (ou variateurs à vitesse variable, variateurs à fréquence variable, etc.) similaire à celle pour les moteurs. La norme EN 50598-2 récemment publiée traite cela, et introduit deux nouveaux indicateurs d’efficacité énergétique. Le premier est une classe EI pour les variateurs, ou « module de variateur complet » (CDM) comme défini dans la norme.
Le second est une classification d’efficacité internationale des systèmes (EIS) pour la combinaison moteur et module de variateur complet, appelé « système de puissance électrique » (PDS). Le PDS fournit une méthode normalisée permettant de déterminer les pertes du système au moyen de mesures ou de calculs effectués sur des points de fonctionnement normalisés.
Pour les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux, la compréhension de ces valeurs aide à déterminer la consommation d’énergie globale du système et à calculer la durée de l'amortissement.