Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ACSM1-04 - variateur de contrôle de mouvement

Ajoutez une flexibilité et une polyvalence au fonctionnement de l'axe de votre machine


L'ACSM1 est votre « bête de somme » flexible pour les applications de machines, du contrôle de la vitesse et du couple de base au contrôle de position exigeant. Contrôlez à la fois les moteurs synchrones et asynchrones, avec et sans dispositif de retour. Une vaste plage de puissance, différentes variantes du produit et une flexibilité de programmation garantissent une solution optimale pour les systèmes à axe unique et à plusieurs axes. 

Points forts

  • 0,75 à 355 kW ; 1 à 450 hp 
  • Fonctionnement triphasé de 230 à 500 Vca
  • 3 à 635 A rms, plage de puissance de 0,75 à 355 kW
  • Enceinte IP20 pour installation d'armoires (UL ouvert)
  • Convient à des configurations à variateur unique et à plusieurs variateurs (CC commun)
  • Contrôle de la vitesse, du couple et de la position
  • Contrôle des moteurs synchrones et à induction dans une boucle ouverte et fermée
  • Absence sûre de couple (STO) intégrée en standard
  • Mémoire innovante pour une gestion facile du variateur
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

DTC : une technique de contrôle moteur tout terrain
ACSM1 pour pompes solaires

Liens et téléchargements

En savoir plus à propos de notre offre

Concentration sur les industries

Technical information

Loading documents