Global site

ACQ810 - drive per il trattamento acque

L’"intelligenza” applicata ai processi di trattamento delle acque e delle acque reflue

Nei sistemi di gestione delle acque, l’affidabilità è un elemento fondamentale. Questa serie di convertitori di frequenza è particolarmente indicata per le più comuni applicazioni per pompe. Garantisce il controllo accurato del flusso dell’acqua, dall'immissione, durante l'utilizzo e nel trattamento delle acque reflue. Le macro integrate possono essere personalizzate per configurazioni di sistemi a pompa singola o multipompa, rendendo semplice e veloce l’impostazione del convertitore di frequenza. In questo modo si otterrà il controllo necessario, in modo sicuro e intelligente.

Highlight

  • 0.37 a 500 kW
  • IP20 per installazione in spazi compatti,  optional NEMA 1 kit
  • Funzioni di controllo pompe pre-programmate per sistemi singoli o multipompa con Intelligent Pump Control
  • Supporta il pacchetto IE4 Synchronous reluctance and asynchronous induction
  • Tool di programmazione avanzata per soddisfare ogni necessità 

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents