Około 40% generowanej energii elektrycznej jest wykorzystywana na potrzeby przemysłu, a 2/3 tej energii jest zużywana przez silniki elektryczne, które często są często głównymi urządzeniami w aplikacji, od pomp tłoczących ciecz do wentylatorów, kompresorów, przenośników i każdy rodzaj maszyny, której praca zależy od wirującej siły napędowej.
To właśnie silniki elektryczne są kluczowym elementem, który może pomóc w zredukowaniu emisji CO2 do atmosfery oraz wpłynąć na zwiększenie sprawności systemu napędowego. W tym celu stworzyliśmy szeroką gamę przemienników częstotliwości AC niskiego i średniego napięcia, a także napędów DC. Napędy (lub przemienniki lub przetwornice częstotliwości) zostały zaprojektowane by napędzać silniki elektryczne prędkością zależną od aktualnego zapotrzebowania procesu. Sterowanie prędkościowe, w odróżnieniu do pracy silników ze znamionową prędkością, wyróżnia się zmniejszonym poborem energii z sieci i lepszą jakością pracy napędów.