ACS6000

Modułowa konstrukcja i niezawodność: Napęd ŚN zbudowany w oparciu o powtarzalne bloki/moduły, przeznaczony dla wymagających zastosowań

Nie szukaj niczego innego niż ACS6000 jeśli twoja złożona i wysokowydajna aplikacja wymaga napędu z pojedynczym silnikiem lub z wieloma silnikami. Doskonale sprawdzone, certyfikowane moduły, możliwości redundancji oraz kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja były podstawowymi założeniami, a celem - uzyskanie powszechnej oceny "najlepszy w swojej klasie" dla każdego z powyższych kryteriów.
Napęd jest tak skonstruowany aby dokładnie dopasować się do twoich potrzeb, i spełniać wymagania twojej firmy. Precyzyjnie dobrane napędy sterują szybko i dokładnie dynamicznymi procesami w metalurgii, na statkach oraz w kopalniach. Zastosowanie falownika ACS6000 do napędów wielo-silnikowych, (Multi-Drive), zwiększa sprawność systemu ograniczając jednocześnie zarówno koszty jak i niezbędną do instalacji ilość miejsca.

Zalety

  • Elastyczny sposób konfiguracji napędu/przekształtnika dzięki konstrukcji modułowej, zarówno dla układów z jednym silnikiem jak i aplikacji wielo-silnikowch
  • Wysoka niezawodność z uwagi na sprawdzone rozwiązania projektowe i niewielką liczbę elementów (półprzewodnikowych)
  • Brak bezpieczników ŚN
  • Stały współczynnik mocy od strony zasilania w całym zakresie regulacji prędkości
  • Bezpośrednie sterowanie momentem - Direct Torque Control (DTC)
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługi dzięki obudowom łuko-ochronnym i szybkiemu gaszeniu łuku elektrycznego
  • Dedykowane funkcjonalności dla różnych gałęzi przemysłu
  • Zakres mocy od 3,0 do 36,0 MW

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Zastosowania w różnych gałęziach przemysłu

Loading documents
Select region / language