ACS320 - napęd do pomp i wentylatorów w aplikacjach HVAC
Przemiennik częstotliwości ACS320 to niewielkie urządzenie dedykowane producentom OEM rozwiązań HVAC, posiadające jednak wbudowany szereg funkcjonalności wykorzystywanych w aplikacjach sterowania wentylatorami i pompami. Konfiguracja i sterowanie przemiennikiem jest niezwykle intuicyjne i proste, co pozwala na łatwą integrację z systemami automatyki budynkowej dzięki wbudowanemu adapterowi komunikacji BACnet. Napędy ACS320 przyczyniają się do oszczędności czasu i energii. Najczęściej są wykorzystywane do aplikacji pomp podnoszących ciśnienie, w skraplaczach, a także wentylatorach zasilających i powrotnych.
- Funkcje pompowe i wentylatorowe, takie jak: sterowanie w układach wielopompowych/wielowentylatorowych (PFC i Soft PFC)
- Funkcja ochrony pompy
- Funkcja wstępnego napełniania instalacji
- Optymalizator energii
- Analizator obciążenia dla zoptymalizowania doboru napędu, silnika oraz motor and process
- Narzędzie FlashDrop dla szybkiej parametryzacji napędu
- Zunifikowana wysokość i głębokość
- 2 regulatory PID
- Timery wykorzystujące zegar czasu rzeczywistego
- Wykrywanie stanu utraty obciążenia (np. zerwania pasa transmisyjnego)
- Funkcja uśpienia dla regulatora PID