ACSM1-04 - przemiennik częstotliwości do aplikacji serwo

Niezwykle elastyczny i wszechstronny napęd do maszynowych aplikacji typu serwo.

Przemiennik częstotliwości serii ACSM1 jest niezwykle elastycznym urządzeniem do zastosowania w aplikacjach maszynowych, od podstawowych, wykorzysujących sterowanie prędkością lub momentem, po bardzo wymagające układy do sterowania pozycją. Napędy te mogą współpracować z silnikami indukcyjnymi jak i z magnesami trwałymi, zarówno z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego jak i bez niego. Szeroki zakres mocy, różne warianty urządzenia i elastyczne możliwości programowania zapewniają optymalne rozwiązanie dla aplikacji sterowania w układzie jedno- oraz wielo-osiowym.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 0.75 do 355 kW / 1 do 450 KM 
  • Zasilanie 3-fazowe, 230 do 500 V AC
  • 3 do 635 A rms
  • Stopień ochrony obudowy IP20, do instalacji w szafie (UL open)
  • Odpowiedni do pracy w aplikacjach jedno jak i wielo-silnikowych (zasilanie ze wspólnej szyny DC)
  • Sterowanie prędkością, momentem lub pozycją
  • Sterowanie silnikami indukcyjnymi oraz synchronicznymi w otwartej jak i zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego
  • Zintegrowana funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) w standardzie
  • Innowacyjny moduł pamięci dla szybkiej podmiany urządzenia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty

Przegląd gałęzi przemysłu

Informacje techniczne

Loading documents
Select region / language