ACS550 - standardowe przemienniki częstotliwości
Jeśli potrzebujesz prostego lecz zarazem inteligentnego urządzenia do sterowania silnikiem elektrycznym, w kompaktowej obudowie i o bpgatym wyposażeniu standardowym, ACS550 jest urządzeniem, które spełni Twoje wymagania. Przemienniki te idealnie się sprawdzają w aplikacjach o zmiennej i stałej charakterystyce obciążenia, od pomp, wentylatorów do przenośników i mieszadeł, lecz nie tylko. W przypadku napędów z rodziny ACS550 nie jest wymagane stosowanie niestandardowych rozwiązań lub przeprowadzanie zaawansowanych prac inżynierskich. Wbudowane liczniki umożliwiają monitorowanie oszczędności energii i ich wyświetlanie w postaci ilości kWh, emisji CO2 do atmosfery lub w lokalnej walucie.
- Zakres mocy: 0.75 do 355 kW / 1 do 500 KM
- Sterowanie wektorowe
- Wbudowany filtr EMC i adapter magistrali komunikacyjnej Modbus
- Dławik sieciowy "Swinging choke" dla znacznej redukcji harmonicznych
- Lakierowane karty elektroniki dla bezproblemowej pracy w trudnych warunkach