Ocena Efektywności Energetycznej

Więcej za mniej dzięki zwiększeniu efektywnosci energetycznej

Ocena efektywności energetycznej pozwala na anlizę potencjału oszczędności energii przy użyciu rozwiązań ABB dla silników i napędów.

Kluczowe korzyści

  • Ocena potencjału oszczędności - ocena efektywności energetycznej pozwala na przygotowanie planu działania, zawierającego szczegółowy raport inżyniera serwisu, z uwzględnieniem aplikacji, które pozwolą zaoszczęzic najwięcej energii.
  • Redukcja kosztów - w raporcie jest również oszacowany czas zwrotu inwestycji, która zawsze jest omówiona z Klientem i uzależniona od stanu aktualnego urządzeń. Instalacja silników i napędów ABB o wysokiej efektywności pozwala na oszczeności energii oraz zmniejsza całkowite koszty pracy urządzeń w zakładzie produkcyjnym.

  • Redukcja emisji CO2 - ocena efektywności energetycznej podkreśla potencjał redukcji emisji CO2 zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska

Ocena efektywności energetycznej krok po kroku


Określenie zakresu oceny

Certyfikowany inżynier ABB odwiedza zakład Klienta, aby poznać środowisko pracy urządzeń. Podczas wizyty sprawdzane są lokalizacje poszczególnych aplikacji, wszystkie ograniczenia związane z BHP oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na zużycie energii. Sporządzany jest również spis silników.

Monitoring i zbieranie danych

W trakcie wizyty na obiekcie certyfikowany inżynier ABB poznaje zakład klienta, zbiera potrzebne dane oraz selekcjonuje aplikacje z potencjałem oszczędności. Podczas zaawansowanego audytu są zbierane bardziej szczegółowe dane w aplikacjach wyselekcjonowanych po audycie podstawowym.


Analiza danych

Inżynier ABB analizuje zebrane informacje, aby zidentyfikować potencjalne oszczędności. Zgromadzone dane pozwalają m.in. ocenić aktualne zużycie energii, obszary potencjalnych oszczędności oraz oszacować czas zwrotu inwestycji dla silników i napędów, redukcję emisji dwutlenku węgla.


Rekomendacje

Certyfikowany inżynier przygotowuje harmonogram działań, który zawiera raport wyszczególniający aplikacje z największym potencjałem oszczędności. Dane zazwyczaj będą miały przełożenie na roczne oszczędności zakładu. Zostaną też przygotowane szczegółowe zalecenia odpowiednie dla silników i napędów.

Dodatkowe usługi


Realizacja

Wykorzystując zalecenia z oceny efektywności energetycznej, ABB dobiera odpowiednie silniki i napędy do poszczególnych aplikacji. Dostępna jest też usługa instalacji i uruchomienia silnika lub napędu, obejmująca poprawną parametryzację, pozwalającą na optymalną pracę silnika lub napędu w celu osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej.


Weryfikacja i kontynuowanie działań

Po zainstalowaniu nowych urządzeń, oszczędności energii są śledzone na bieżąco i porównywane w raporcie z wcześniej przeprowadzonymi prognozami. Pomaga to uzasadnić inwestycję w silniki elektryczne i napędy.

Linki i materiały do pobrania

Loading documents
Select region / language