ACS1000

Надежный и удобный в применении: зарекомендовавшие себя приводы для широкого ряда применений

Независимо от отрасли, высоковольтный привод ACS1000 является универсальным средством управления для стандартных применений и оптимизации технологических процессов. Благодаря широкому выбору опций, привод можно адаптировать для решений специфических задач. Абсолютная универсальность позволяет использовать привод ACS1000 в различных условиях и средах, в том числе в опасных зонах. Простая конструкция привода и проверенная временем платформа управления гарантируют высокую надежность каждодневной работы.

Преимущества

  • Высокая надежность, проверенная конструкция, малое количество частей и компонентов
  • Полная совместимость по стандартным двигателям, благодаря стандартному синусному фильтру
  • Конструкция без предохранителей
  • Постоянный коэффициент мощности сети во всем диапазоне скорости
  • Прямое управление моментом (DTC)
  • Адаптируемый вход (диодный выпрямитель со встроенным или внешним трансформатором, 12/24 - пульсный)
  • AВоздушное и водяное охлаждение
  • Простая интеграция: 3 кабеля вход – 3 кабеля выход
  • Конструкция устойчивая к возникновению дуги
  • Диапазон мощности 315 кВт - 5 MВт

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ссылки и загрузки

Промышленности и применения

Loading documents
Select region / language