ACS2000
Удобный и надежный: ведущие технологии в высоковольтном приводе для широкого круга применений
Высоковольтный привод АCS2000 - это универсальноеустройство для управления стандартными приложениями, которое идеально адаптируется к самым разнообразным требованиям в различных отраслях промышленности. Множество опций и конфигураций привода позволяют выбрать идеальный вариант для повышения эффективности рабочих процессов и систем. Абсолютная универсальность позволяет использовать привод ACS2000 в различных условиях и средах - в том числе в опасных зонах - по всему миру. Воспользуйтесь преимуществами простой конструкции привода и надежной платформы управления, которые гарантируют стабильную работу - всегда и везде.
- Высокая надежность, проверенная конструкция, малое количество частей и компонентов
- Высокая совместимость со стандартными двигателями, благодаря многоуровневой топологии
- Конструкция без предохранителей
- Постоянный коэффициент мощности сети во всем диапазоне скорости
- Прямое управление моментом (DTC)
- Адаптируемый вход (диодный выпрямитель со встроенным или внешним трансформатором, 24-пульсный, активный выпрямитель, прямой (бестрансформаторный) вход)
- Простая интеграция: 3 кабеля вход - 3 кабеля выход
- Конструкция устойчива к возникновению дуги
- Диапазон мощностей 250 кВт - 2.6 MВт