ACS580MV
Энергоэффективность без усилий: универсальный высоковольтный привод для широкого спектра применений и отраслей промышленности
ACS580MV делает сложное простым без потери надежности. Интуитивно понятное меню панели управления и помощники настройки позволяют оперативно запустить привод в работу. Все необходимые функции встроены по умолчанию, что существенно упрощает процесс выбора преобразователя и сводит к минимуму задачу выбора дополнительных опций. Привод идеально подходит для управления насосами, вентиляторами и многими другими механизмами, такими как конвейеры и миксеры (с квадратичной и постоянной нагрузкой).
- Надежность и эффективность в течение всего жизненного цикла
- Встроенный калькулятор энергосбережения для оптимизации энергопотребления
- Высокая надежность, благодаря функциям прохода провалов напряжениями автоматического перезапуска
- Легко работать, безопасно использовать
- Инструменты и средства для запуска и эксплуатация
- Интеграция в любые автоматизированные сети
- Продвинутые функции диагностики позволяют детально анализировать работу и разрешать нештатные ситуации
- Диапазон мощности 200 кВт до 5,6 MВт