Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

DCS550 Стандартные приводы постоянного тока

Гибкое решение для производителей машинного оборудования

Решение на базе DCS550 является самым компактным и функциональным на рынке стандартных тиристорных выпрямителей, что позволяет производителям оборудования легко встраивать привод как в новое оборудование, так и при модернизации в существующую систему. DCS550 имеет множество встроенных функций таких как трехфазный возбудитель до 35 А, расширенные коммуникационные возможности, встроенный дополнительный ПИД регулятор и программирование функциональными блоками. Вы получаете легко встраиваемое изделие, не требующее дополнительных компонентов. 

Особенности

  • 20 - 1000A (выходной ток), 400 - 525 В (напряжение питания) 
  • Компактное исполнение 
  • Встроенный 3-х фазный блок возбуждения
  • Встроенная прикладная программа для механизма намотки-размотки
  • Широкие коммуникационные возможности
  • ПИД регулятор
  • Свободные функциональные блоки
  • Функции автонастройки и помощник по вводу в эксплуатацию
  • Большая панель управления
  • Прочная конструкция
  • Обслуживание и сервис по всему миру 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ссылки и загрузки

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube